Datum: März 2023
Segment: Lebensmittel und Getränke, Jungwein
Thema: FINELY™ - Schonende Gerbstoffschönung mit Hefeproteinextrakten
Weinschönung mit Hefeproteinextrakten
FINELY™ ist das Produkt eines spezifischen Prozesses, der die Extraktion und den Erhalt hochwertiger Hefeproteine aus Saccharomyces cerevisiae erlaubt. Der gesamte Proteingehalt von FINELY™ beträgt mehr als 50% der Trockenmasse, wovon mindestens 50% ein Molekulargewicht von mehr als 15kDA hat.
Die einzigartige Zusammensetzung von FINELY™ führt zu herausragenden Schönungseigenschaften im Jungweinstadium.
FINELY™ stellt als Hefeproteinextrakt eine natürliche, allergenfreie und vegane Alternative zu den klassischen Schönungsmitteln wie Gelatine oder Kasein für die Weinschönung dar. Die gezielte Hefeschönung mit FINELY™ verhilft im Jahrgang 2022 eine effiziente Klärung und eine Verbesserung der Weinsensorik durch Reduktion von Gerbstoffen.
Dosierung nach Vorversuch:
Weiß- und Roséwein: 3 – 10 g/hL
Rotwein: 5-30 g/hL
Andere interessierten sich auch für
Save the date | 26. Oenologisches Symposium | 30.08.2023
Jungweinausbau 2023
Jungweinausbau 2023
Wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie uns. Herbsthotline: +49 6704 204-222