Dokument herunterladen () von 20

Mehr Erfolg beim Export nach Nordamerika - Mit richtig zertifizierten Geräten

Das Whitepaper beschreibt die Notwendigkeit für Hersteller, zusätzliche Kennzeichnungen auf Produkten, Katalogen und Anleitungsblättern anzubringen, um die nordamerikanischen Normen und Marktkonventionen vollständig zu erfüllen. Die Verwendung präziser und umfassender Kennzeichnungen auf Produkten sowie Gebrauchsanweisungen und Faltblättern ermöglicht die Einhaltung der Anforderungen der Prüfstellen, der Anforderungen lokaler Inspektoren und die Konformität mit typischen Marktkonventionen.
eaton-certified-equipment-for-na-cover-picture-ver4300-962-de-de.jpg
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.