Wählen Sie bitte Ihren Standort

Whitepaper

Drehgriffe für Hauptschalter entsprechend NFPA 79 und UL 508A

Whitepaper herunterladen: Einsatz von Hauptschaltern mit Drehgriffen in Nordamerika konform mit NFPA 79 und UL 508A

Die Unterschiede zwischen den Standards für den IEC Markt und Nordamerika zeigen sich auch in den unterschiedlichen Anforderungen an das Zubehör. Ein Beispiel hierfür sind die Drehgriffe für Hauptschalter, die man bei offener Schaltschranktür nur durch die bewusste Betätigung eines Zusatzgriffes schalten kann. 

eaton-rotary-handles-for main-switches-cover-picture-ver1230-966-de