Die EnergyAware USV von Eaton ermöglicht es einem Rechenzentrum, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem es notwendige Investitionen in eine Einnahmequelle umwandelt und sein USV-System nutzt, um sich an der Frequenzregulierung zu beteiligen. Die Übertragungsnetzbetreiber werden Rechenzentren für ihre Flexibilität beim Energieverbrauch entschädigen, wenn sie zur Aufrechterhaltung der Netzfrequenz benötigt wird. Eine USV mit der EnergyAware-Lösung (UPSaaR) von Eaton kann zur Regulierung des Strombedarfs und zur Generierung zusätzlicher Einnahmen eingesetzt werden, um das Rechenzentrum wirtschaftlich rentabel zu machen.
In einem gemeinsam von Eaton und Microsoft ausgearbeiteten Whitepaper werden die Herausforderungen erläutert, denen sich die Netzbetreiber beim Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem mit Frequenzregelung und Systemträgheit gegenübersehen. In dem Whitepaper wird zudem erläutert, wie Rechenzentren und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) als Quelle für Fast Frequency Response (FFR) dienen können.
Laden Sie das Whitepaper jetzt herunter und erfahren Sie mehr darüber, wie Rechenzentren ihre bestehenden Anlagen ohne negative Auswirkungen für die Kunden monetarisieren und die Netzstabilität verbessern können, um die Integration von erneuerbaren Energien zu ermöglichen.
Rechenzentren können Energieversorger unterstützen durch:
(PDF 2 MB)
(PDF 2 MB)
(PDF 593 KB)
Basefarm Provides Pivotal Role in Frequency Response Market