Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
3G Core Power Lösungen mit Gleichrichtern der Serien Core und Energy Saver sind zuverlässige, leistungsstarke und sichere 48-V-Systeme. Flexible AC- und DC-Verteilungsoptionen sind verfügbar. Sie sind bis zu 139 kW in einer Einzelschranklösung und 300 kW in einer Mehrschranklösung skalierbar. Die parallelen Systeme können eine noch höhere Systemleistung erbringen, und alle Systeme verfügen über einen branchenführenden Controller mit modernster cybersicherer Konnektivität.