Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
Die Energieversorgung von Edge Systemen erfordert Leistungsdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit. Die Edge Lösungen mit modularen 48 V-Systemen mit den Gleichrichterserien Core und Energy Saver von Eaton sind in der Lage, die Anforderungen von Rechenzentren zu erfüllen - heute wie auch in Zukunft. Integrierte oder Schranklösungen mit flexiblen AC und DC Verteilungsoptionen. Umfassende Überwachung durch den Einsatz von intelligenten und cybersicheren Systemcontrollern.