Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

002325
Modellcode: K20X10/35

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU 20x5(x10)

Listenpreis EUR7.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
002325
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080023258
Modellcode
K20X10/35

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • Zubehör Steuerungsbau
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Sammelschienenklemmen

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As
200 A
400 A
100 A
160 A
Bemessungsbetriebsstrom
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
400 A

Technical Data - Mechanical

Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Schienenbreite - min.
20 mm
Schienenbreite - max.
20 mm
Anschlussquerschnitte (Flachband)
16 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (10x)
Anschlussquerschnitte (Rundleitung)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Leiterquerschnitt - max.
124 mm²
Breite der Klemme
31 mm

Additional information

Funktionen
Anschluss Bandleiter
Geeignet für
Rundleiterverbindung
Flachschiene
Bandleiteranschluss
Benutzt mit
Cu 20 x 5 mm Sammelschienen
Cu 20 x 10 mm Sammelschienen
Zubehör Steuerungsbau
Vorbereitete Gehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Sammelschienengehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.