Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

012781
Modellcode: CI23-150

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Isolierstoffgehäuse, oben und unten offen, HxBxT=250x187,5x175mm

Listenpreis EUR134.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
012781
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
187.5 mm
Produktgewicht
1.28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
EAN
4015080127819
Modellcode
CI23-150

Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Plombierbare Deckelverschlüsse Integrierte Druckentlastung im Kurzschlussfall
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

Delivery program

Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse xEnergy Safety Ci

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Entspricht der Produktnorm.
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C
Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)

Technical data - electrical

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technical data - mechanical

Chemische Beständigkeit
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
transparent
Keine
Schutzart
IK10
Sonstige
IP65
Gehäusematerial
Plastik
Material
halogenfrei
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Einbautiefe bei Montageplatte
150 mm
Anzahl Rohreinlässe
30
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstige
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Einbautiefe
150 mm
Interne Tiefe
150 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
12 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
26 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W

Produktspezifikation exportieren