Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät. Tragschiene, DIN, BxHxT=35x15x250mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene DIN
|
Katalognummer |
036183
|
Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
0.204 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
4015080361831
|
Modellcode |
CL3-15
|
Typ |
|
Ausführung |
Profilschiene
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Tragschiene nach IEC/EN 60715
|
Farbe |
Sonstiges
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Material |
Metall
|
Nutzbare Länge |
207 mm
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech 3 mm, verzinkt
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Funktionen |
Leergehäuse
|
RAL-Nummer |
0
|
Besondere Merkmale |
einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben
|
Benutzt mit |
250 mm (Gehäuseabmessungen)
Basisgehäuse CI-Isolierstoffgehäuse Einbausystem |