Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

051629
Modellcode: DILEEM-01(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILEEM Leistungsschütz, 24 V 50 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR49.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILEEM Kleinschütz
Katalognummer
051629
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947
CSA
UL 508
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
EAN
4015080516293
Modellcode
DILEEM-01(24V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
16 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
19 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
10 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6.6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
64 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
42 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947)
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1,5 A bei 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
3.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
2.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Features & functions

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Hilfsschalter
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A)
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz)
10.000.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 mechanische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
12 ms bei 690 V AC
Umschaltzeit
16 - 21 ms
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
45 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
3 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussschutz
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V
10 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.