Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=775mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
|
| Katalognummer |
053508
|
| Produkt Länge/Tiefe |
775 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
1.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080535089
|
| Modellcode |
WW7-ID
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|
| Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
7
|
| Profilform |
waagerechte Profile
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
| Benutzt mit |
Für Wandmontage-Verteilersystem
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt Feld für Montagerahmen CI-Isolierstoffgehäuse Verteilerbau |