Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

053509
Modellcode: WSM18-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal / zentral, L=2200mm

Listenpreis EUR120.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safeti Ci Montageprofil vertikal / Zentrum
Katalognummer
053509
Produkt Länge/Tiefe
2250 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080535096
Modellcode
WSM18-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen
CI-Isolierstoffgehäuse

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstige
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
18
Profilform
senkrechte Profile (Mitte)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.