Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

088527

Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 1 W, 15 bar MCS11

Listenpreis EUR152.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
Katalognummer
088527
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
111 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.383 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
Kataloghinweise
  • Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
  • Bei Bedarf: Druckrohrflansch R ½"
EAN
4015080885276
Modellcode
MCS11

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Schwingfestigkeit
36 Hz, Amplitude 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Umweltbedingungen
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2 A bei DC-13, 24 V
0,25 A bei DC-13, 110 V
2 A bei AC-15, 230 V, 50/60Hz
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Variable Schaltdifferenz

Allgemeine Informationen

Berstdruck
90 bar
Anschlusstechnik
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
Anschlussart
Tunnelanschlussklemme
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Lebensdauer, elektrisch
1.000.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
1500 Schaltspiele/h
Betriebsdruck - max.
15000 hPa
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Druckwächter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet als
2-Punktregler
Schutz
Prüfdruck
32 bar

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
PKZM0-6,3, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren