Dokument herunterladen () von 20

001631
Modellcode: +W-MCS

Eaton Moeller® series MCS Wandbefestigungswinkel

Listenpreis EUR7.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Wandbefestigungswinkel
Katalognummer
001631
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Kataloghinweise
Bestell-Nr. bei Bestellung mit Grundgerät
EAN
4015080016311
Modellcode
+W-MCS

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wandbefestigung
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Wandbefestigungswinkel

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.