Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

090228
Q25LF-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtmelder, bündig, weiß Q25LF-WS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Katalognummer
090228
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 46552
EAN
4015080902287
Modellcode
Q25LF-WS

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
LED W2x4, 6d, max. 30 V, 1 W
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Kunststoff
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Linsenfarbe
weiß
Design
bündig
Einbaulage
beliebig
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 1
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
16 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Linsentyp
Senkkopf
quadratisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.