Dokument herunterladen () von 20

1-1NBUNA6-3

VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 6,3 A, AC 1100 V, 86 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
1-1NBUNA6-3
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
120 g
Zertifikat(e)
BS
IEC
EAN
5027590427470
UPC
051712832137

Electrical data

Stromstärkewert
6.3 A
Betriebsspannung
1,1 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
50 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung

Product specification

Baugröße
86 x 25,4 mm
Standard
Sonstige

Produktspezifikation exportieren