Eaton Sicherheitsbeleuchtung Wandler LED CGLine+ Ersatzbatterie LiFePo 6,4 V / 3,2 Ah ohne Endkappen
| Produktname |
Eaton CrystalWay accessory - CGLine+
|
| Katalognummer |
1-24-203R
|
| Produkt Länge/Tiefe |
133 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
0.19 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| EAN |
5205050910087
|
| Akkupack |
True
|
| Kapazität |
3200 mAh
|
| Verschlossen (abgedichtet) |
True
|
| Ausführung |
Lithium-Ionen
|
| Anzahl der Zellen |
2
|
| Nennspannung |
6.4 V
|