Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100681
NZM3-XTVDVR-0-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschließbar, Größe 3

Listenpreis EUR255.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100681
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.47 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL489
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015081005819
Modellcode
NZM3-XTVDVR-0-NA

cLieferprogramm

Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM3
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
NOT-HALT
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Benutzt mit
NZM3, N(S)3

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Produktspezifikation exportieren