Dokument herunterladen () von 20

102692
Modellcode: BPZ-P/L-6/120

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stecker mit Kabel 6 mm², L = 120 mm, schwarz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
102692
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081025527
Modellcode
BPZ-P/L-6/120

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Schwarz

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.