Dokument herunterladen () von 20

102694
Modellcode: BPZ-P/L-10/120

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stecker mit Kabel 10 mm², L = 120 mm, schwarz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
102694
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.018 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081025541
Modellcode
BPZ-P/L-10/120

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Schwarz

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.