Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106396
EC4P-221-MTAX1

Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 8DO(T), 1AO, CAN

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EC4P Kompakt-SPS
Katalognummer
106396
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.29 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 142-M
UL
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA
CE
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Kataloghinweise
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
EAN
4015081061662
Modellcode
EC4P-221-MTAX1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Konstante Amplitude
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Anschlussart
RJ45, Ethernet
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
2 x RJ45, 8-polig, CANopen®
Zykluszeit
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
Datenübtrag.rate
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
10 Mbit/s, 100 m, Ethernet
0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
250 kBit/s bei 60 m, CANopen®
4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Speicher
4 kByte Ausgangsspeicher
16 kByte Marker Memory
4 kByte Eingangsspeicher
256 kByte Programmspeichersode
8 kByte Retain Memory
14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten
Anzahl Bytes
190 Sendebyte (in einem Block)
Anzahl der Module
Max. 126 (Teilnehmer)
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
Schreibzyklen Remanenzspeicher
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungsleitung
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Klasse B (EN 55022)
Stromstoßbemessung
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 2: Q5 - Q8
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 - Q4
Überlast- und Kurzschlussschutz
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus)
Ausstattung:
Speichereinheit
Dokumentation
Engineering-Software
Grundgerät
Stromversorgung
Andere Komponenten
analoges Eingabemodul
digitales Eingabemodul
Funktionsmodul
Kommunikationsmodul
easyNet/CANopen® an Bord
analoges Ausgabemodul
digitales Ausgabemodul
Büchereien
Funktionen
thermische Abschaltung
Erstellen von Blöcken
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
Prozessor
Infineon XC161

Allgemeine Informationen

Kabellänge
30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
Stromverbrauch
2 A, max. Gesamtstrom der Transistorausgänge (Achtung! Ausgänge müssen gleichzeitig und für die gleiche Zeitdauer angesteuert werden.)
Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge)
20,4 - 28,8 V DC
Wiederholbereitschaftszeit
100 µs
Reststrom
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
Auflösung
  • 0,01 V analog (Analogeingänge)
  • 0.01 V DC analog (Analog-Ausgänge)
  • 0,01 V digital (Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, digital, Analogausgänge)
Kurzschlussschutz
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), thermisch (Q5 - Q8), (Analyse durch Diagnose Input I16, I15), Transistorausgänge

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
1 %, Analogausgänge bei 25 °C
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge)
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
2 %, Analogausgänge bei -25 °C - 55 °C
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus Analogeingänge
Jeder CPU-Zyklus, Analogausgänge
Verzögerungszeit
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
Einschaltdauer
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
100 % (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
Inkrementalwertzähler
Wertebereich: 32 Bit
Referenzeingang: I3
Signalversatz: 90°
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz
Impulsform: Rechteck
Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4)
Zählereingänge: I1, I2
Eingang für Referenzschalter: I4
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
LCD-Display zur Verwendung als Ausgangsstatusanzeige der Transistorausgänge
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1 mA (Analog-Eingänge)
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1)
140 mA
Eingangsimpedanz
11,2 kΩ
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Lampenlast
5 W (ohne Rv pro Kanal)
Bürdenwiderstand
1 kΩ
Anzahl Eingänge (analog)
4 (I7, I8, I11, I12)
Anzahl Eingänge (digital)
12
4 (auch als Analogeingänge nutzbar)
12 (24 V DC)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar)
Anzahl der Ausgänge
max. 4 (für Parallelschaltung)
8 Transistorausgänge
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Schalthäufigkeit
40000 Schaltspiele/h bei ohmscher Last
Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer)
Ausgang
Gleichspannung
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Spitzenkurzschlussstrom
32 A
Eingänge schneller Zähler
50 kHz, Zählfrequenz
16/32 Bit (Wertebereich)
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
Kabellänge: ≤ 20 m (geschirmt)
Impulsform: quadratisch
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V
Kurzschlussauslösestrom
0,7 ≤ Ie ≤ 2 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, Transistorausgänge
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge
Schaltfrequenz
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Nutzungsfaktor
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
1 (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
Kurzschlussstrom
16 A, Transistorausgänge

Stromversorgung

Verlustleistung
3,4 W
Eingangsspannung
Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Ausgangsspannung
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 2,5 V (bei Signal 0 bei externer Last < 10 MΩ, Transistorausgänge)
Restwelligkeit
5 % (Transistorausgänge)
≤5 %
Versorgungsstrom
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2

Sicherheit

Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Zwischen Transistorausgängen und Eingängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink
Zwischen Transistorausgängen und Speicherkarte: ja
Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein
Verpolungsschutz
Ja (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V oder Erde an die Ausgänge angelegt wird.)

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015