Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=600x1000mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
106717
|
| Produkt Länge/Tiefe |
920 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
620 mm
|
| Produktgewicht |
5.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081064878
|
| Modellcode |
XME2410C
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|