Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, 2 Ö, Basis, Magnetische Verriegelung LS-S02-230AMT-ZBZ/X
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
|
| Katalognummer |
106822
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
37 mm
|
| Produktgewicht |
0.417 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CSA IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 |
| EAN |
4015081065820
|
| Modellcode |
LS-S02-230AMT-ZBZ/X
|
| Elektrische Anschlussart |
Kabeleinführung (metrisch)
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
Plastik |
| Merkmale |
Forced opening
Erweiterbar |
| Ausstattung: |
Verriegelungsüberwachung
|
| Schaltfunktionstyp |
Schleichschaltglied
|
| Anschlussart |
Schraubanschlussklemme
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100 % (Magnet)
|
| Lebensdauer |
1.000.000 mechanische Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
800 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Grundgeräte mit magnetischer Verriegelung (Arbeitsstromprinzip)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholgenauigkeit |
0,02 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
| Typ |
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 bis 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Leistungsaufnahme |
8 W bei 24 V DC (elektromechanische Betätigung)
11 VA bei 230 V AC (elektromechanische Betätigung) 8 VA bei 120 V AC (elektromechanische Betätigung) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
230 V 50/60 Hz (Us, für Magnetantrieb)
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
| Spannungssicherheit |
0.85 x Us, Anzug- und Abfallwerte
1,1 x Us, Anzug- und Abfallwerte |
| Betätigungskraft Hubbeginn/-ende |
25 N/15 N (Steckanschluss/Auszug)
|
| Betätigertyp |
Keine
|
| Zuhaltekraft |
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF) 1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.13 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|