Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107022
Modellcode: DIULM9/21(24VDC)

Eaton Moeller® series DIUL Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 4 kW, 24 V DC, Gleichstrombetätigung

Listenpreis EUR174

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DIUL Schützkombination
Katalognummer
107022
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.716 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL Listed
CSA Certified
CSA
UL
Kataloghinweise
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
EAN
4015081067909
Modellcode
DIULM9/21(24VDC)

Features & Functions

Merkmale
Mechanische Verriegelung
Funktionen
Umschaltsicherheit
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen
Anschlusstechnik
Schraubverbindung
Schraub­­klemmen
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schützkombinationen
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussklemmen
Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.35 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.45 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.5 W