Dokument herunterladen () von 20

107024
Modellcode: DIULM17/21(RDC24)

Eaton Moeller® series DIUL Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, Gleichstrombetätigung

Listenpreis EUR399

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DIUL Schützkombination
Katalognummer
107024
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.267 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Kataloghinweise
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
EAN
4015081067923
Modellcode
DIULM17/21(RDC24)

Features & Functions

Merkmale
Mechanische Verriegelung
Funktionen
Umschaltsicherheit
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schützkombinationen
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
17 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.9 W