Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107067
Modellcode: BBS-3/FL-NA

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 3p, für Flachschienen, NA

Listenpreis EUR38.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
107067
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.149 kg
Einhaltung(en)
IEC 60439-1
UL508A
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
Specially designed for North America
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
EAN
4015081069200
Modellcode
BBS-3/FL-NA

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • System für Flachschiene
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC
Nennstrom - max.
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Material
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei
Schutzart
Einspeisestromkreise
Schienenabstand
60 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Sammelschienenträger
UL-Sammelschienenträger
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Besondere Merkmale
  • Kann über das Concertina-System an allen Sammelschienengrößen angebracht werden
  • Mit innen liegenden Anschraublöchern
Geeignet für
3-polig
Benutzt mit
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
Einspeisestromkreise
20 x 5/10 mm
System für Flachschiene
60-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.