Dokument herunterladen () von 20

051211
Modellcode: CU30X10

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 30x10x1500mm, unbehandelt

Listenpreis EUR127

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
051211
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
4.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 13061
EAN
4015080512110
Modellcode
CU30X10

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • Modulares Sammelschienensystem
  • System für Flachschienen
Ausführung
Senkkopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Nennstrom
630 A

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Dauerstrom (Iu) der Schiene
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Material
Kupfer, blank
Sammelschienenabstand
60 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C

Additional information

Funktionen
System für Flachschienen
Vorbereitetes Gehäuse
Flachschiene
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
SH1005/4
System für Flachschienen
60-mm-System
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Modulares Sammelschienensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.