Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107162
Modellcode: BBS-3/PR

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 3p, Profil bis zu 720 mm²

Listenpreis EUR62.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
107162
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 3211-37)
VDE 0660 Part 500, IEC/EN 61439-2
CSA (File No. 236217)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
EAN
4015081069255
Modellcode
BBS-3/PR

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • System für Profilschienen
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
3000 V
Nennstrom - max.
1600 A
Nennstrom (Stoßstromfestigk.)
72 kA (500 mm²)
87 kA (720 mm²)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A
Kurzschlussdauer
20 ms
Bemessungsdauerstrom des Leiters
1281 A (720 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
1003 A (500 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Einbaulage
Vertikal, horizontal
Material
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei
Schutzart
Einspeisestromkreise
Sammelschienenabstand
60 mm
Schienenträgerabstand
500 mm
Schienenabstand
60 mm
Schienentemperatur - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
halogenfrei
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Funktionen
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Sammelschienenträger
Doppel-T-Profil-Sammelschienenträger
Besondere Merkmale
  • als Außen- und Mittenträger geeignet
  • Mit innen liegenden Anschraublöchern
Geeignet für
3-polig
Benutzt mit
Doppel-T-Profil
Einspeisestromkreise
60-mm-System
System für Profilschienen

Produktspezifikation exportieren