Dokument herunterladen () von 20

107186
Modellcode: BBA-TP3/CU-BAND

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenplatte, 3p, Kupferband bis zu 32x20 mm, 800 A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
Katalognummer
107186
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
1.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081069491
Modellcode
BBA-TP3/CU-BAND

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Anschluss

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
800 A
Bemessungsbetriebsstrom
800 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
800 A
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical data - mechanical

Material
Silikonfrei, chlorfrei
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Schienenbreite - min.
20 mm
Schienenbreite - max.
30 mm
Anschlusskontaktbereich
32 mm x 25 mm
Anschlussquerschnitte (Leiter)
32 mm x 1 mm (10x)
30 mm x 25 mm
Leiterquerschnitt - max.
750 mm²
Breite der Klemme
240 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig bis 120 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Anschlüsse
Anschluss-Sätze
Besondere Merkmale
  • Polabstand beliebig
  • Direkte Befestigung über Sammelschienenklemmen
  • Einschließlich Abdeckung mit verstellbarer Breite
  • Durchschleifen ist möglich
Geeignet für
Flachschiene
3-polig
Bandleiteranschluss
Benutzt mit
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Doppel-T-Profil
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Anschluss
60-mm-System

Produktspezifikation exportieren