Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107210
BBS-3/PR-185

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 3-polig, für Flach- und Sammelschienen, 185-mm-System

Listenpreis EUR61.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
107210
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
580 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
EAN
4015081069736
Modellcode
BBS-3/PR-185

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Selbstverlöschend gem. UL 94
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Funktionen
Sammelschienenträger
Doppel-T/Dreifach-T-Profil-Sammelschienenträger
Besondere Merkmale
bohrungslose Montage
Geeignet für
überbaubar mit NH-SLS…
3-polig
Benutzt mit
50 x 10 mm
100 x 10 mm
60 x 10 mm
Dreifach-T-Profil
40 x 10 mm
80 x 10 mm
30 x 10 mm
Doppel-T-Profil
120 x 10 mm
System für Profilschienen
185-mm-System

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig
Typ
  • 185-mm-System
  • System für Profilschienen

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C
Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 200
Nennstrom - max.
2500 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
3000 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2500 A
Bemessungsdauerstrom des Leiters
1200 A (720 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
950 A (500 mm², Tu = 5 °C und Ts = 65 °C)
Kurzschlussdauer
20 ms
Dauerstrom (Iu) der Schiene
63 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
Betriebsspannung
690 V

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
185 mm
Schienentemperatur - max.
70 °C
Sammelschienenabstand
185 mm
Schienenträgerabstand
400 mm
Material
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei
Einbaulage
Vertikal, horizontal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.