Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Klemme 41 x 20 bis 42
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107198
|
| Produkt Länge/Tiefe |
72 mm
|
| Produkthöhe |
118 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.66 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
North America (UL listed, CSA certified)
CE marking CSA-C22.2 No. 14 CSA (Class No. 3211-37) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) UL (File No. E307559) IEC 60439-1 CSA (File No. 236217) UL508A |
| EAN |
4015081069613
|
| Modellcode |
AKP800
|
| Typ |
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
1600 A
|
| Schutzart |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise |
| Sammelschienenstärke - min. |
40 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
40 mm
|
| Schienenbreite - min. |
30 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
800 mm² (Cu-Band)
20 mm - 42 mm (41x) |
| Leiterquerschnitt - max. |
800 mm²
|
| Breite der Klemme |
72 mm
|
| Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Anschlüsse Profilklemme |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Bandleiteranschluss
T-Schiene |
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreise
Doppel-T-Profil Anschluss 185-mm-System 60-mm-System |