Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107598
NZMH2-VEF150-BT-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 150A, Rahmenklemmen, H2-VEF150-BT-NA

Listenpreis EUR2,196.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
107598
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.345 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
CSA certified
IEC/EN 60947
Specially designed for North America
CE marking
UL listed
UL (File No. E31593)
UL 489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC
CSA (Class No. 1432-01)
EAN
4015081072781
Modellcode
NZMH2-VEF150-BT-NA

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Hochleistungsschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
150 A
Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 150 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • fest eingestellte Überlastauslöser Ir
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2 – 20 s bei 6 x Ir
  • Einstellbare Verzögerungszeit tsd: Schritte: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • I²t-Konstant-Funktion: fest AUS
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
18,56 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
150 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
150 A
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
1800 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1800 A
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max.
355 A gG/gL
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
150 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
150 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600Y/347 V, 480 V
Bemessungsbetriebsstrom
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
150 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
150 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
1500 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
300 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
1500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
300 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1800 A
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DNI-Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 150 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • fest eingestellte Überlastauslöser Ir
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2 – 20 s bei 6 x Ir
  • Einstellbare Verzögerungszeit tsd: Schritte: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • I²t-Konstant-Funktion: fest AUS

Technische daten - mechanisch - klemmen

Standardklemmen
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.