Dokument herunterladen () von 20

107680
Modellcode: XLST2J6C

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 75 mm lang, 35 mm blind + 40 mm Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 600 mm, grau

Listenpreis EUR23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
107680
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081073450
Modellcode
XLST2J6C

Delivery program

Typ
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL
Ausführung
Bodenblech
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Zubehör
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Material
Metall
Leitgsdurchf.kap - max.
50 mm
Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
75 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Bodenplatten als Abdeckung\nanpassbar von 60 - 75 mm\nKabeltüllen <=; ∅ 50 mm möglich bei 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL\nMit Schrauben
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.