Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 320A, C3-4-A320
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
109688
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
7.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| EAN |
4015081092741
|
| Modellcode |
NZMC3-4-A320
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Stromstärkewert |
320 A
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Stromstärkewert |
320 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1920 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
3200 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) |
250 A - 320 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
250 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
320 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1920 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
3200 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
55 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
36 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
4 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
121 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
76 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
24 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
14 kA
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss
M10 an rückseitiger Verschraubung Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
16 mm² (2x) an Rahmenklemme 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Box-Anschlussklemme
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
320 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
94 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|