Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, NZM2 TMTU, 3-polig, 40A, Schraubanschlussklemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
109958
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
184 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.357 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| EAN |
4015081095247
|
| Modellcode |
NZMS2-A40
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
13,44 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
400 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
320 A
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
40 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
32 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
70 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
65 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
36 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
80 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
400 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
320 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional Fest |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 70 mm² (2x) an der Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |