Dokument herunterladen () von 20

111311
Modellcode: BPZ-RPP-400/4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kunststoff-Rückplatte HxB = 460 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111311
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
345 mm
Produktbreite
318 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081108725
Modellcode
BPZ-RPP-400/4

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Sonstiges
Montageart
bündiger Einbau
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Plastik
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.