Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111689
CS-54/200

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=500 x 400 x 200 mm

Listenpreis EUR176.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
Katalognummer
111689
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
11.33 kg
Einhaltung(en)
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
RoHS conform
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
Zertifikat(e)
UL 508A
IEC/EN 60529
UL Listed
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC-Einstufung
UL (File No. E336299)
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
UL CSA08 (request filed)
UL (Category Control Number NITW)
IEC/EN 62208
Kataloghinweise
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
EAN
4015081112487
Modellcode
CS-54/200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wandanbau in
Mastbefestigung
Ausstattung:
Montage­platte
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Abdeckung
Tür
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Bodenplatte gekapselt, geschäumte Dichtung, abschraubbar für F3A-... Flansche oder zur Selbstmontage
  • Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung.
  • Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262.
  • Stahlblech-Montageplatte
  • Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung
  • einzelne Tür, Türstopper rechts, Türöffnungswinkel 120 °
  • Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie.
  • Verriegeln, 3 mm Doppelbart
  • Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
  • Seitenwände ohne Öffnungen
  • Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber.
  • Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
  • Dachblech ohne Öffnungen
Geeignet für
Metrische Montage
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
  • Gehäuse zur Wandmontage CS
  • Gehäuse zur Wandmontage mit Montageplatte

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP66
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel
Profil Abdeckung/Tür
2 Türprofile
Abdeckung/Tür Typ
Türscharniere rechts
Kann vom Benutzer konvertiert werden
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden
Typ der Konstruktion
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Maße Flanschplatte
112 mm x 332 mm
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Lastkapazität (Tür)
25 kg
Lastkapazität (Montageplatte)
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
200 kg
Material
Steel plate
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Materialstärke (Gehäuse)
1.2 mm
Materialstärke (Grundplatte)
2 mm
Materialstärke (Tür)
1.2 mm
Montageart
Wandbefestigung
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Zwischeneinbau
Höhe Montageplatte
470 mm
Material Montageplatte
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Breite der Montageplatte
350 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl F3A-Flansche
1
Anzahl Scharniere
2
Anzahl Schlösser
2
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
250 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
2250 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
2000 N
Oberflächenausführung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
glänzend
Pulverbeschichtung
leichte Struktur
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Stärke der Montageplatte
2 mm
Gewicht montierte Komponenten - max.
225 kg
Schutzart
IP66
IP23 (mit Belüftungsplatten)
12 (NEMA)
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
IK10 (Schlagfestigkeit)
IK10

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
30 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
63 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
35 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
72 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
67 W
Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben
35 W
Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben
30 W
Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben
32 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
35 W

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.