Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111696
Modellcode: CS-65/200

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=600 x 500 x 200 mm

Listenpreis EUR264

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
Katalognummer
111696
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
16.59 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
UL (File No. E336299)
UL CSA08 (request filed)
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
UL (Category Control Number NITW)
Kataloghinweise
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
EAN
4015081112555
Modellcode
CS-65/200

Delivery program

Typ
Wandmontagegehäuse CS Wandmontagegehäuse mit Montageplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Typ der Konstruktion
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
leichte Struktur
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
glänzend
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Montageart
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Wandbefestigung
Zwischeneinbau
Höhe Montageplatte
570 mm
Material Montageplatte
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Breite der Montageplatte
450 mm
Material
Steel plate
Stahl
Materialstärke (Gehäuse)
1.2 mm
Materialstärke (Grundplatte)
2 mm
Materialstärke (Tür)
1.5 mm
Materialqualität
Sonstiges
Schutzart
IP66
12 (NEMA)
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IK10
IK10 (Schlagfestigkeit)
Anzahl F3A-Flansche
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Scharniere
2
Anzahl Schlösser
2
Lastkapazität (Tür)
25 kg
Lastkapazität (Montageplatte)
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
250 kg
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
250 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
2750 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
2500 N
Gewicht montierte Komponenten - max.
275 kg
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel
Profil Abdeckung/Tür
2 Türprofile
Abdeckung/Tür Typ
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Geschlossen
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden
Maße Flanschplatte
172 mm x 432 mm
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Stärke der Montageplatte
2 mm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
41 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
84 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
44 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
95 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
90 W
Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben
47 W
Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben
41 W
Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben
44 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
47 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C – 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP66
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
Mastbefestigung
Wandanbau in
Ausstattung:
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Montage­platte
Abdeckung
Tür
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Bodenplatte gekapselt, geschäumte Dichtung, abschraubbar für F3A-... Flansche oder zur Selbstmontage
  • Durchgehende Polyurethanschaumdichtung. Stoßfestigkeit IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung.
  • Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°
  • Standardisiertes Verriegelungssystem mit Flügelverschluss
  • Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
  • Schloss, 3 mm Doppelbartschlüssel
  • inklusive M6-Gewinde-Schweißbolzen für Schutzleiteranschlüsse in der Tür
  • Seitenwände ohne Öffnungen
  • Deckplatte ohne Öffnungen
Geeignet für
Metrische Montage
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.