Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile, Z-DII/SE-10A/DZ, Sicherungseinsatz, 500 V
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
112121
|
Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
Produkthöhe |
21.5 mm
|
Produktbreite |
21.5 mm
|
Produktgewicht |
0.027 kg
|
Zertifikat(e) |
CEE 16
IEC/EN 60269-3 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN VDE 0636-301 IEC/EN 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) |
EAN |
4015081115792
|
Modellcode |
Z-DII/SE-10A/DZ
|
Stromstärkewert |
10 A
|
Rahmen |
DII
|
Bemessungsfrequenz |
45 Hz - 65 Hz
|
Betriebsklasse |
Sonstige
DZ |
Farbe |
Rot
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
500 V
|
Funktionen |
Zubehör
|
Sicherungspatrone |
DII, E27
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10 A
|
Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
Betriebsspannung |
500 V AC / 400 V DC
|
Typ |
|