Dokument herunterladen () von 20

112312
Modellcode: XPBMB0604-ROT

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, schwenkbar, HxB=600x425mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
112312
Produkt Länge/Tiefe
255 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081118601
Modellcode
XPBMB0604-ROT

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b

Produktspezifikation exportieren