Dokument herunterladen () von 20

113071
Modellcode: ZSD-Z17B0016

ZSD-Z17B0016. Zählerplatz, 1-fach, ausgestattet, Version Z17B0016

Listenpreis EUR963

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Messtafel
Katalognummer
113071
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
5.23 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081126163
Modellcode
ZSD-Z17B0016

Delivery program

Ausführung
eHZ
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Schutzart
Sonstige
Anzahl Verteilerreihen
0
Anzahl Zählerschränke
2
Anzahl der TSG-Plätze
0
Verbindungsstelle
300 mm
Abdeckung/Tür Model
geschlossen mit Vorprägung
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Verkabelung
Montageplatte
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.