Dokument herunterladen () von 20

113348
Modellcode: NZMH2-ME90-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 90A, Steckmodul, H, 2

Listenpreis EUR1413

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
113348
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.878 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
EAN
4015081128839
Modellcode
NZMH2-ME90-SVE

Delivery program

Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Typ
Leistungsschalter
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Erforderliches Zubehör
NZM2-XSVS
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
90 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr zur Überwindung von Stromspitzen bei 6 x Ir sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)
  • Alle AC-3-Nennwertdaten gelten für die direkte Schaltung durch den Leistungsschalter unter normalen Betriebsbedingungen. Wenn z.B. ein Schütz unter normalen Betriebsbedingungen die AC-3-Schaltung übernimmt, gilt für den Leistungsschalter der volle Bemessungsdauerstrom In = Iu.
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 90 A
Ausstattung:
Überhitzungsschutz

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsbetriebsstrom
78 A (690 V AC-3)
81 A (400 V AC-3)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Stromstärkewert
90 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
90 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
1260 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
45 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
90 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
180 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1260 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
45 kW
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Griff-Typ
Kipphebel
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Steckeinheit
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Montagemethode
Steckeinheit
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr zur Überwindung von Stromspitzen bei 6 x Ir sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)
  • Alle AC-3-Nennwertdaten gelten für die direkte Schaltung durch den Leistungsschalter unter normalen Betriebsbedingungen. Wenn z.B. ein Schütz unter normalen Betriebsbedingungen die AC-3-Schaltung übernimmt, gilt für den Leistungsschalter der volle Bemessungsdauerstrom In = Iu.
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 90 A
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
90 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,68 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Funktionen
Motorschutz
Phasenausfallempfindlich

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.