Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113364
Modellcode: NZMH2-M200-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 200A, Steckmodul, H2-M200-SVE

Listenpreis EUR1821.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
113364
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.78 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
EAN
4015081128990
Modellcode
NZMH2-M200-SVE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Motorschutz

cLieferprogramm

Erforderliches Zubehör
NZM2-XSVS
Stromstärkewert
200 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 200 A
  • Auslöseklasse 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
48 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
200 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
200 A
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Griff-Typ
Schwenkhebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
2800 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1600 A
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Lebensdauer, elektrisch
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
200 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
160 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
110 kW
Bemessungsbetriebsstrom
196 A (400 V AC-3)
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
2800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1600 A
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Steckeinheit
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 200 A
  • Auslöseklasse 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
Abschalttechnik
Thermomagnetisch

Technische daten - mechanisch - klemmen

Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (2x) an der Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.