Dokument herunterladen () von 20

114538
Modellcode: XVTL-MP/BF-8/6/20

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=2000x800x600mm, IP55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl empty enclosure
Katalognummer
114538
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
2000 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
87 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081139385
Modellcode
XVTL-MP/BF-8/6/20

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Electrical

Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3

Technical Data - Mechanical

Montageart
Wandbefestigung
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
263 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
246 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
527 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
493 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
292 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
286 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
282 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
261 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
586 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
574 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
565 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
524 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
565.134 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Montageplatte
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.