Dokument herunterladen () von 20

114630
Modellcode: XLSPL2F4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Frontplatte für H x B 200 x 425 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114630
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081140305
Modellcode
XLSPL2F4

Delivery program

Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Lastkapazität - max.
0 kg
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.