Dokument herunterladen () von 20

114803
Modellcode: BPZ-MPL100-1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für HxB=100x1000 mm

Listenpreis EUR21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114803
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
888 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081142033
Modellcode
BPZ-MPL100-1000

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Universell
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.