Dokument herunterladen () von 20

116382
Modellcode: EU5E-SWD-4D4D

Eaton EU5E SWD E/A-Modul, 24 V DC, 4 digitale Eingänge, 4 digitale Transistorausgänge 0, 0,5A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU5E E/A-Modul
Katalognummer
116382
Produkt Länge/Tiefe
102 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
CSA
UL
EAN
4015081161126
Modellcode
EU5E-SWD-4D4D

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Überlastfest (mit Diagnose)
Funktionen
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale

General information

Stromverbrauch
33 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
Schutzart
IP20
Montageart
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Montageart
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig, Anschluss für I/O-Sensor
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Anschluss für I/O-Sensor
Typ
Digitalmodule
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Electrical rating

Eingangsstrom
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
Eingangsstrom bei Signal 1
4 mA
Ausgangsstrom
0,5 A
Verlustleistung
1,1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Kurzschlussschutz
Ausgänge sind kurzschlussfest
Kurzschlussauslösestrom
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Stecker, 8-polig, SmartWire-DT
Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Push-in-Klemmen, Versorgung und E/A-Sensor
Datenübtrag.rate
Automatische Einstellung
250 kBit/s, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED
Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Input/Output

Eingangsverzögerung
< 0,2 ms
Lampenlast
≤ 3 W (bei RLL)
Grenzwerttyp 1
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
4 Transistorausgänge
Schaltvermögen
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Ausgänge zu SmartWire-DT: ja
Eingänge zu SmartWire-DT: ja
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag