Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
116895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
432 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.806 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL508A
UL489 UL (File No. E140305) NFPA79 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 Specially designed for North America UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking |
| EAN |
4015081166350
|
| Modellcode |
NZM2-XHB-DA
|
| Typ |
|
| Merkmale |
Abschließbar
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff |
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Ausstattung: |
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2 Vorhängeschloss Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm |
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Benutzt mit |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Kann auch in der Position I geändert werden
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern Abschließbar am Schalter in der Position 0 mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |