Eaton Moeller® series Rapid Link Dichtung, 13-15mm, (10 Stück)
| Produktname |
Eaton Rapid Link Gasket
|
| Katalognummer |
116908
|
| Produkt Länge/Tiefe |
46.7 mm
|
| Produkthöhe |
33.5 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.029 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
für Ø 13 - 15 mm EPDM-Rundkabel, silikonfrei und halogenfrei, IP65
|
| EAN |
4015081166480
|
| Modellcode |
RA-C4-D15
|
| Material |
Kunststoff
|
| Stärke |
0 mm
|
| Produktkategorie |
Stromversorgung
|
| Produktkategorie |
Stromversorgung
|
| Typ |
Geschlitzte Gehäusedurchführungsdichtung
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
0 °C
|