Eaton ESR5-Sicherheitsrelais Not-Stopp-/Schutztür, 24VDC/AC, 4 Freigabepfade
| Produktname |
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
|
| Katalognummer |
118701
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.218 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14-95 IEC 62061 UL CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 UL File No.: E29184 IEC 61508, Parts 1-7 EN ISO 13849-1 EN 50178 2014/30/EU IEC/EN 60204 CE UL 508 UL report applies to both US and Canada Machines 2006/42/EG |
| Kataloghinweise |
Ersatz: ESR5-NO-41-24VDC (EP-401060)
|
| EAN |
4015081168415
|
| Modellcode |
ESR5-NO-41-24VAC-DC
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
4 Freigabestrompfade unverzögert
Automatischer Start verstärkte Isolierung 6 kV zwischen Eingangskreis / Öffnerkontakten, und Freigabestrompfaden Manueller Start Sichere Isolierung Basisisolierung |
| Ausstattung: |
Rückführkreis
TÜV-Zulassung Abnehmbare Klemmen Starteingang Zulassung nach UL |
| Funktionen |
einkanalig
|
| Material |
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au) |
| Anschlussart |
M3 Schraubklemmen
|
| Stromverbrauch |
140 mA, AC
65 mA, DC |
| Schutzart |
IP20
Installationsort: ≥ IP54 Anschlussklemmen: IP20 Gehäuse: IP20 |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Störaussendung |
nach EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
Grundgerät
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaubreite |
22,5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Verlustleistung |
Typisch 5,16 W
|
| Produktkategorie |
Elektronische Sicherheitsrelais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
1000 ms
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
PL c, Leistungsniveau
Kat. 1, Kategorie 230.000 Schaltvorgänge, B10d PL e nur mit Hilfe von Fehlerausschlüssen möglich |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SIL 1, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508
SILCL 1, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit Kat. 1, Kategorie 4,05 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde |
| Stoppkategorie (IEC 60204) |
0
|
| Geeignet für |
Modul zum sicheren Unterbrechen von Stromkreisen
Überwachung von Positionsschaltern Überwachung von Not-Aus-Kreisen Sicherheitsrelais zur Überwachung von Not-Aus- und Schutztürschalter |
| Schaltfrequenz |
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Prooftest |
240 Monate (Hohe Nachfrage)
167 Monate (Geringe Nachfrage) |
| Schaltvermögen |
3 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
0,4 W 4 A bei 360 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge 4 A bei 360 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge 2,5 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge |
| Schwingfestigkeit |
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Kondensation: Ohne Betauung |
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 75 %
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig
1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig 1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
| Einschaltstrom |
0,025 - 6 A
|
| Stromversorgungschaltkreis |
1,6 W (DC-betätigt)
3,4 W (AC-betätigt 50/60 Hz) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
26.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC (Stromversorgung)
230 V AC ca. 24 V DC am Eingang, Start- und Rückführkreis |
| Kurzschlussstrom |
2,3 A, Eingabedaten
|
| Kurzschlussschutz |
Kurzschlussfest, 24 V, Sicherung für Steuerkreisversorgung, Steuerkreis
Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C: 24 V AC/DC 6 A, Für Abgangsstromkreise, extern Sicherung 6 A gL/gG, Für Abgangsstromkreise, extern |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
6 A, Ausgangssicherung, Ausgabedaten
|
| Ausschaltleistung |
1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC 88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC 288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC 144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC 42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC 42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC 110 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC 42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC |
| Eingang |
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
|
| Nennstrom |
65 A
|
| Anzahl Eingänge |
ein- und zweikanalig
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt |
4
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt |
1
|
| Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel |
22 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
|
| Ansprechzeit |
65 ms typ. (K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb)
20 ms typ. |
| Quadratischer Summenstrom |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4²)
|
| Rückfallzeit |
45 ms
|
| Widerstand |
22 Ω (Impedanz)s
|
| Schaltspannung |
250 V
|
| Dauerstrom |
6 A S, Grenzdauerstrom
3 A Ö, Grenzdauerstrom |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5.16 W